Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33225-20-35
B=Larghezza(mm) | 60 | D=Diametro(mm) | 33 | D1(mm) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | H1(mm) | 20 | Denominazione | Adattatore |
L=Lunghezza(mm) | 60 | Materiale corpo base | Alluminio | Compatibile con | 33225-10-35320, 33225-10-35321 |
Superficie corpo base | Con rivestimento duro | Versione 1 | Per morse a vite di precisione | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.1800 |
Si trova sulla pagina di Adattatore per morsa di precisione, forma C (33225), il codice articolo è il seguente: 33225-20-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33225-20-35.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali