Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41106-0801 |
41106-1251 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894.24 € | 1 | 4 giorni | 53 | 62 | 65.1 | 80 | 2.6890 | ||
1,457.28 € | 1 | 4 giorni | 67 | 90 | 93.1 | 125 | 6.3200 |
Loading...
B1(mm) | 23 | B2(mm) | 17 | Denominazione | Ganascia di supporto a gradino |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | Acciaio | Versione 1 | Per lavorazione a 5 assi | Versione 2 | Temprato |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
L=Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali