Ganascia di supp. a grad. acciaio, temprato (41183)

Ganascia di supp. a grad. acciaio, temprato (41183)
· Base per l'avvitamento delle ganasce a vite

· Cambio rapido di diverse ganasce a vite possibile

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41183-06532

Codice componente
41183-06532
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

168.79 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 38 B1(mm) 8 B2(mm) 11
B3(mm) 11 H(mm) 32 H1(mm) 9.5
H2(mm) 27 Denominazione Ganascia di supporto a gradino L=Lunghezza(mm) 65
L1(mm) 34 Materiale corpo base Acciaio Versione 2 Temprato
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.3584

Si trova sulla pagina di Ganascia di supp. a grad. acciaio, temprato (41183), il codice articolo è il seguente: 41183-06532.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41183-06532.

Supporto tecnico