Ganascia a v per dispositivo centrico, acciaio (41184)

Ganascia a v per dispositivo centrico, acciaio (41184)
· Per il serraggio di pezzi da lavorare circolari

· Prisma incorporato in orizzontale o verticale

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41184-065
41184-080
41184-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

130.98 €

1 4 giorni 12.55-25201066340.1045

145.77 €

1 4 giorni 12.55-252512.581380.1661

181.95 €

1 4 giorni 208-384020126600.6756

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Ganascia a v Materiale corpo base Acciaio Versione 1 Per dispositivo centrico di serraggio
Versione 2 Temprato RoHS

Supporto tecnico