Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41092-10-125
B=Larghezza(mm) | 20 | D(mm) | 8-38 | H(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Ganascia a v | L=Lunghezza(mm) | 125 | Materiale corpo base | Acciaio |
Versione 2 | Temprato | RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.7200 |
Si trova sulla pagina di Ganascia a V acciaio, temprato (41092), il codice articolo è il seguente: 41092-10-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41092-10-125.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali