Treppiedi articolato con bloccaggio idraulico (31100)

Treppiedi articolato con bloccaggio idraulico (31100)
· La messa a punto avviene mediante una regolazione di precisione

· Bloccaggio centrale tramite manopola a lobi

· Piedino magnetico opzionale

· Regolabile tramite snodo sferico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
31100-01
31100-02
31100-11
31100-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento Raggio d'azione H6=Altezza Piedino magnetico altezza Piedino magnetico lunghezza Piedino magnetico larghezza Forza di adesione
(N)
Versione Peso (ERP)
(kg)

232.32 €

1 4 giorni -260310556150600-1.5950

401.86 €

1 4 giorni -400480557650900-2.0750

177.08 €

1 4 giorni M8x8260255----senza piedino magnetico0.5400

330.72 €

1 4 giorni M10x11400425----senza piedino magnetico0.7744

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Treppiedi Articolato Versione 1 con bloccaggio idraulico RoHS

Supporto tecnico