Inserto di misurazione con punta arrotondata (33040)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33040-1025080
33040-1025125
33040-1025160
33040-1025200
33040-1025250
33040-1025280
33040-1025355
33040-2025080
33040-2025125
33040-2025160
33040-2025200
33040-2025250
33040-2025280
33040-2025355
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale L=Lunghezza Versione Peso (ERP)
(kg)

11.80 €

1 4 giorni Acciaio8Punta in acciaio0.0011

11.80 €

1 4 giorni Acciaio12.5Punta in acciaio0.0146

11.80 €

1 4 giorni Acciaio16Punta in acciaio0.0019

11.80 €

1 4 giorni Acciaio20Punta in acciaio0.0022

14.67 €

1 4 giorni Acciaio25Punta in acciaio0.0028

14.67 €

1 4 giorni Acciaio28Punta in acciaio0.0032

16.66 €

1 4 giorni Acciaio35.5Punta in acciaio0.0038

38.68 €

1 4 giorni metallo duro8-0.0011

38.68 €

1 4 giorni metallo duro12.5-0.0016

38.68 €

1 4 giorni metallo duro16-0.0022

50.01 €

1 4 giorni metallo duro20-0.0026

50.01 €

1 4 giorni metallo duro25-0.0032

66.79 €

1 4 giorni metallo duro28-0.0037

73.25 €

1 4 giorni metallo duro35.5-0.0400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Inserto Di Misurazione Versione 1 con punta arrotondata RoHS

Supporto tecnico