Supporto a V, acciaio da bonifica (33090)

Supporto a V, acciaio da bonifica (33090)
· Per il supporto di pezzi tondi

· Superficie di appoggio in metallo duro, rettificata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33090-010020
33090-020040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D max. D min. D Ø di prova H H1 H2 Peso (ERP)
(kg)

406.05 €

1 4 giorni 20102066D/2 x √2 + 41,857530.5684

406.05 €

1 4 giorni 40204076D/2 x √2 + 27,716450.4506

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio da bonifica Materiale componenti metallo duro Denominazione Supporto A V
RoHS

Supporto tecnico