Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33180-02
Materiale principale | Acciaio | Pressione finale F2 ca.(N) | 150 | Denominazione | Bussola Elastica |
---|---|---|---|---|---|
L1 | 324149 | Forza elastica inizio F1 ca.(N) | 100 | Versione 1 | con leva di serraggio |
RoHS | sì | Peso (ERP)(kg) | 1.3000 |
Si trova sulla pagina di Bussola elastica con leva di serraggio acciaio (33180), il codice articolo è il seguente: 33180-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33180-02.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali