Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
31120-01
Altezza della colonnina | 250 | Filettatura di collegamento | M10 | H1=Altezza complessiva | 305 |
---|---|---|---|---|---|
H6=Altezza | 305 | Denominazione | Stativo Magnetico | Piedino magnetico altezza | 55 |
Piedino magnetico lunghezza | 75 | Piedino magnetico larghezza | 50 | Forza di adesione(N) | 900 |
Materiale corpo base | acciaio inox | Ø colonnina | 16 | Versione 1 | con piede magnetico |
RoHS | sì | Peso (ERP)(kg) | 1.6200 |
Si trova sulla pagina di Stativo magnetico con piede magnetico, acciaio inox (31120), il codice articolo è il seguente: 31120-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31120-01.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali