Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
96662-01
Tipo di prodotto | Stampo preimpostato | Coppia(N·m) | 4 - 40 | Versione 1 | Set |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Con scala graduata | Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Chiave dinamometrica |
Tipo di prodotto | Impugnatura girevole | Superficie componente | Rivestimento in plastica | Superficie corpo base | Cromatura dura |
RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 3.9200 |
Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica per sistema di bloccaggio modulare a 5 assi (96662), il codice articolo è il seguente: 96662-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96662-01.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali