Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
97901-060 |
97901-600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Confezione | Classe (merce pericolosa) | N. ONU | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.67 € | 1 | 4 giorni | tubetto da 60 g | - | - | - | 0.0678 | ||
165.52 € | 1 | 4 giorni | Confezione da 600 g | classe di merci pericolose 9 | UN 3077 | no | 0.6930 |
Loading...
Denominazione | Klüber | Classe NLGI | 1 | Versione 1 | pasta |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di utilizzo | -40 °C a 150 °C | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Confezione
Classe (merce pericolosa)
N. ONU
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali