Grassi lubrificanti (97907)

Grassi lubrificanti (97907)
· Eccezionale stabilità lavorata

· Ottima protezione dalla corrosione

· Straordinarie proprietà di scorrimento

· Con proprietà di riduzione di attrito e usura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97907-10-10400
97907-10-10500
97907-10-20400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Confezione Punto di goccia
(°C)
Denominazione Temperatura di utilizzo Peso (ERP)
(kg)

6.69 €

1 4 giorni Cartuccia di grasso da 400 g DIN 1284>190Grasso multiuso-30 °C a 120 °C0.4402

18.77 €

1 4 giorni Cartuccia a vite da 500 g180Grasso multiuso-30 °C a 120 °C0.5673

14.27 €

1 4 giorni Cartuccia di grasso da 400 g DIN 1284>220Grasso per alte temperature-35 °C a 150 °C0.4444

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe NLGI 2 RoHS

Supporto tecnico