Klüber pasta di rame, senza piombo (97903)

Klüber pasta di rame, senza piombo (97903)
· Utilizzabile come pasta per montaggio, separazione lubrificazione e avvitamento

· Lubrificazione ottimale per i punti di attrito con attrito radente e scorrevole

· Separazione e lubrificazione perfetta di collegamenti ad accoppiamento di forze

· Smontaggio semplificato in fase di distacco di collegamenti ad accoppiamento di forze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97903-060
97903-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Confezione Classe (merce pericolosa) N. ONU Peso (ERP)
(kg)

37.67 €

1 4 giorni tubetto da 60 gClasse di merci pericolose 9UN 30770.0679

96.89 €

1 4 giorni spray da 400 mlClasse di merci pericolose 2.1UN 19500.3915

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Klüber Classe NLGI 2 Versione 1 pasta di rame
Versione 2 senza piombo Temperatura di utilizzo da -30 °C a 1200 °C, oltre 200 °C passaggio alla lubrificazione a secco RoHS

Supporto tecnico