Klüber grasso lubrificante (97905)

Klüber grasso lubrificante (97905)
· Agisce contro l'usura, la corrosione e l'ossido di ferro

· Per forti sollecitazioni in caso di temperature molto basse o alte.

· Grasso lubrificante indicato tra l'altro per cuscinetti volventi e radenti.

· Grasso di tenuta e scorrimento per guarnizioni di gomma resistenti all'olio e al grasso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97905-250
97905-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Confezione Classe (merce pericolosa) N. ONU Peso (ERP)
(kg)

52.05 €

1 4 giorni spray da 250 mlClasse di merci pericolose 2.1UN 19500.2830

81.65 €

1 4 giorni cartuccia da 400 g--0.4426

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Klüber Classe NLGI 1 Fattore di velocità n x dm 3X100000
Versione 1 grasso lubrificante Versione 2 microlube gl 261 Temperatura di utilizzo -30 °C a 140 °C
RoHS

Supporto tecnico