Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
97907-0400 |
97907-1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Confezione | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
81.03 € | 1 | 4 giorni | cartuccia da 400 g | 0.4444 | ||
139.55 € | 1 | 4 giorni | confezione da 1 kg | 1.0000 |
Loading...
Denominazione | Klüber | Classe NLGI | 2 | Fattore di velocità n x dm | 5X100000 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | grasso lubrificante | Versione 2 | unimoly gl 82 | Temperatura di utilizzo | -20 °C a 130 °C |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Confezione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali