Klüber Fluido lubrificante per catene (97909)

Klüber Fluido lubrificante per catene (97909)
· Per la lubrificazione a lungo termine per catene di trasmissione e distribuzione.

· Ottime proprietà di strisciamento

· Protezione dall'usura e dalla corrosione

· Azione riducente dei rumori

· Resistente alle temperature

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

97909-250

Codice componente
97909-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.47 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione spray da 250 ml Classe (merce pericolosa) Classe di merci pericolose 2.1 Denominazione Klüber
Viscosità cinematica DIN 51561 con 40°C(mm²/s) ~4750 N. ONU UN 1950 Versione 1 fluido lubrificante per catene
Temperatura di utilizzo -5 °C a 120 °C RoHS Peso (ERP)(kg) 0.2593

Si trova sulla pagina di Klüber Fluido lubrificante per catene (97909), il codice articolo è il seguente: 97909-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97909-250.

Supporto tecnico