Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
97920-400
Confezione | bomboletta spray da 400 ml | Classe (merce pericolosa) | Classe di merci pericolose 2.1 | Denominazione | Klüber |
---|---|---|---|---|---|
N. ONU | UN 1950 | Versione 1 | lacca lubrificante | Versione 2 | unimoly c 220 |
Classe di pericolosità per le acque | WGK 2 | Temperatura di utilizzo | -180 °C a 450 °C | RoHS | sì |
Peso (ERP)(kg) | 0.3760 |
Si trova sulla pagina di Klüber lacca lubrificante (97920), il codice articolo è il seguente: 97920-400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97920-400.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali