Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
97990-10-1150 |
97990-10-2150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Medio | Boccaglio | Versione 1 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.76 € | 1 | 4 giorni | grasso fino a NLGI 2 a 20°C | Boccaglio a punta | per nottolino di lubrificazione a imbuto | 0.0975 | ||
22.49 € | 1 | 4 giorni | Grasso fino a NLGI 3 a 20°C | Boccaglio cavo | per nottolino di lubrificazione a cono e a sfera | 0.0917 |
Loading...
Materiale componenti | acciaio | Filettatura di collegamento | M10x1 | Contenuto | 150 ml |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Siringa a pressione | Materiale corpo base | Plastica | Pressione bar | 20 bar |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Medio
Boccaglio
Versione 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali