Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
97990-5366310 |
97990-5368310 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. LOCTITE | Allungamento a rottura (%) | Durezza Shore | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.15 € | 1 | 4 giorni | 5366 | 530 | 25A | 0.3789 | ||
40.96 € | 1 | 4 giorni | 5368 | 435 | 26A | 0.3755 |
Loading...
Product Type | Altri adesivi | Serbatoio | Cartuccia da 310 ml | Handling strength in min. | 5* |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Collante e sigillante | Denominazione | Loctite | Sistema d'indurimento | Umidità dell'aria |
Resistenza alla trazione(N/mm²) | 2 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
N. LOCTITE
Allungamento a rottura(%)
Durezza Shore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali