Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
97990-5203300 |
97990-5730050 |
97990-5730250 |
97990-5731000 |
97990-5910300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Serbatoio | N. LOCTITE | Spazio di adesione (mm) | Viscosità m Pa · s | Sistema d'indurimento | Tempo di presa | Resistenza a taglio e trazione (N/mm²) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.27 € | 1 | 4 giorni | cartuccia da 300 ml | 5203 | ≤0.125 | 50000-100000 | anaerobico | 10 min.* | 1 | 0.4109 | ||
64.50 € | 1 | 4 giorni | bottiglia da 50 ml | 573 | ≤0.1 | 13500-33000 | anaerobico | 9 ore | 1.3 | 0.0946 | ||
250.00 € | 1 | 4 giorni | tubetto da 250 ml | 573 | ≤0.1 | 13500-33000 | anaerobico | 9 ore | 1.3 | 0.3534 | ||
1,281.37 € | 1 | 4 giorni | confezione da 1000 ml | 573 | ≤0.1 | 13500-33000 | anaerobico | 9 ore | 1.3 | 1.3370 | ||
114.32 € | 1 | 4 giorni | cartuccia da 300 ml | 5910 | >0.3 | pastoso | umidità dell'aria | 40 min. | 1.2 | 0.5572 |
Loading...
Versione 1 | sigillante per superfici | Denominazione | Loctite | RoHS | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Serbatoio
N. LOCTITE
Spazio di adesione(mm)
Viscosità m Pa · s
Sistema d'indurimento
Tempo di presa
Resistenza a taglio e trazione(N/mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali