LOCTITE acciaio liquido epossidico, UN1759 + UN3082 classe di merci pericolose 8+9 (97990)

LOCTITE acciaio liquido epossidico, UN1759 + UN3082 classe di merci pericolose 8+9 (97990)
· Per la riparazione di crepe o danni

· Plasmabile anche dopo l'indurimento

· Alta resistenza

· Ottima adesione

· Resistenti a vari solventi e agenti chimici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97990-3471500
97990-3472500
97990-3474500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. LOCTITE N. ONU Classe (merce pericolosa) Articolo Peso (ERP)
(kg)

95.73 €

1 4 giorni 3471UN 1760 + UN3082Classe di merci pericolose 8 + 9set metallo S10.6000

109.39 €

1 4 giorni 3472UN 3082Classe di merci pericolose 9set metallo S20.6550

101.60 €

1 4 giorni 3474UN 3082Classe di merci pericolose 9set metallo M0.6220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serbatoio set confezioni da 500 g Termoresistenza(°C) -20 °C – +120 °C Handling strength in min. 180
Rapporto di miscelazione 1:1 Versione 1 acciaio liquido epossidico RoHS

Supporto tecnico