Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
97990-3450025
Product Type | Adesivo a due componenti | Serbatoio | 25 Ml | Termoresistenza(°C) | -55 °C – +100 °C |
---|---|---|---|---|---|
N. LOCTITE | 3450 | Handling strength in min. | 15 | Rapporto di miscelazione | 1:1 |
Versione 1 | Acciaio liquido epossidico | Denominazione | Loctite | N. ONU | UN 3082 |
Classe (merce pericolosa) | Classe di merci pericolose 9 | Articolo | Doppia siringa | RoHS | Sì |
Peso (ERP)(kg) | 0.0888 |
Si trova sulla pagina di Metallo liquido epossidico LOCTITE (97990-3450025), il codice articolo è il seguente: 97990-3450025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97990-3450025.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali