Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
97990-4010020 |
97990-4010050 |
97990-4060770 |
97990-4540020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Serbatoio | N. LOCTITE | N. ONU | Classe (merce pericolosa) | Viscosità m Pa · s | Tempo di presa secondi | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.09 € | 1 | 4 giorni | bottiglia da 20 g | 401 | UN 3334 | Classe di merci pericolose 9 | 100 | 3-10 | 0.0390 | ||
67.26 € | 1 | 4 giorni | bottiglia da 50 g | 401 | UN 3334 | Classe di merci pericolose 9 | 100 | 3-10 | 0.0682 | ||
78.60 € | 1 | 4 giorni | set da 20/10 g | 406/770 | UN 1206 + UN 3334 | Classe di merci pericolose 3 + 9 | 20 | 2-10 | 0.1130 | ||
45.24 € | 1 | 4 giorni | tubetto da 20 g | 454 | UN 3334 | Classe di merci pericolose 9 | gel | 5-10 | 0.0320 |
Loading...
Spazio di adesione(mm) | 0.05-0.1 | Versione 1 | colla universale | Denominazione | Loctite |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza finale ore | 12 | Sistema d'indurimento | umidità dell'aria | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Serbatoio
N. LOCTITE
N. ONU
Classe (merce pericolosa)
Viscosità m Pa · s
Tempo di presa secondi
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali