LOCTITE detergente (97990)

LOCTITE detergente (97990)
· Detergente senza FCKW resistente ai solventi

· Per pulire e sgrassare le superfici

· Per il trattamento della superficie prima di applicare colle o ermetizzanti

· Evapora rapidamente senza lasciare residui

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
97990-7063150
97990-7063400
97990-7070400
97990-7080300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Serbatoio N. LOCTITE N. ONU Classe (merce pericolosa) Peso (ERP)
(kg)

15.39 €

1 4 giorni bomboletta spray da 150 ml7063UN 1950Classe di merci pericolose 2.10.1660

31.53 €

1 4 giorni nebulizzatore a pompa da 400 ml7063--0.3966

31.34 €

1 4 giorni nebulizzatore a pompa da 400 ml7070--0.4101

40.53 €

1 4 giorni bomboletta spray da 400 ml7200--0.4104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 detergente Denominazione Loctite RoHS

Supporto tecnico