Braca tonda rivestimento semplice, poliestere (07798)

Braca tonda rivestimento semplice, poliestere (07798)
· Imbracatura rotonda con rivestimento semplice a norma DIN EN 1492-2

· Rivestimento impregnato in poliestere con codifiche a colori, strisce per le tonnellate ed etichetta di sicurezza.

· Maggiore fattore sicurezza con sicurezza 7 volte anti rottura.

· Elevata stabilità ai raggi UV e basso tasso di assorbimento dell'umidità.

· Portata elevata con peso proprio basso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07798-0100005
07798-0100010
07798-0100015
07798-0100020
07798-0100025
07798-0100030
07798-0100040
07798-0100050
07798-0200005
07798-0200010
07798-0200015
07798-0200020
07798-0200025
07798-0200030
07798-0200040
07798-0200050
07798-0300005
07798-0300010
07798-0300015
07798-0300020
07798-0300025
07798-0300030
07798-0300040
07798-0300050
07798-0400005
07798-0400010
07798-0400015
07798-0400020
07798-0400025
07798-0400030
07798-0400040
07798-0400050
07798-0500005
07798-0500010
07798-0500015
07798-0500020
07798-0500025
07798-0500030
07798-0500040
07798-0500050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B FT=Portata
(kg)
H L=Lunghezza degli inserti Colore corpo base Peso (ERP)
(kg)

10.39 €

1 4 giorni 471000120.5 mviola0.0001

11.44 €

1 4 giorni 471000121 mviola0.0003

14.92 €

1 4 giorni 471000121.5 mviola0.3751

19.20 €

1 4 giorni 471000122 mviola0.0004

22.94 €

1 4 giorni 471000122.5 mviola0.0006

27.06 €

1 4 giorni 471000123 mviola0.0007

35.42 €

1 4 giorni 471000124 mviola0.0010

43.76 €

1 4 giorni 471000125 mviola1.2100

12.60 €

1 4 giorni 482000180.5 mverde0.0002

15.47 €

1 4 giorni 482000181 mverde0.4100

20.63 €

1 4 giorni 482000181.5 mverde0.5826

26.01 €

1 4 giorni 482000182 mverde0.8800

29.45 €

1 4 giorni 482000182.5 mverde0.0009

32.95 €

1 4 giorni 482000183 mverde1.0650

45.94 €

1 4 giorni 482000184 mverde1.5700

58.18 €

1 4 giorni 482000185 mverde1.9200

16.52 €

1 4 giorni 543000200.5 mgiallo0.3714

22.23 €

1 4 giorni 543000201 mgiallo0.0005

28.76 €

1 4 giorni 543000201.5 mgiallo1.0100

34.35 €

1 4 giorni 543000202 mgiallo1.0240

41.01 €

1 4 giorni 543000202.5 mgiallo1.6900

45.66 €

1 4 giorni 543000203 mgiallo1.5360

60.17 €

1 4 giorni 543000204 mgiallo2.7400

77.49 €

1 4 giorni 543000205 mgiallo3.3600

23.13 €

1 4 giorni 704000220.5 mgrigio0.0003

28.92 €

1 4 giorni 704000221 mgrigio0.0007

38.61 €

1 4 giorni 704000221.5 mgrigio1.0350

46.41 €

1 4 giorni 704000222 mgrigio1.3800

59.08 €

1 4 giorni 704000222.5 mgrigio1.7250

60.28 €

1 4 giorni 704000223 mgrigio2.0700

79.61 €

1 4 giorni 704000224 mgrigio3.4000

98.88 €

1 4 giorni 704000225 mgrigio4.2500

28.15 €

1 4 giorni 725000280.5 mrosso0.0005

35.81 €

1 4 giorni 725000281 mrosso0.0009

45.47 €

1 4 giorni 725000281.5 mrosso1.4030

54.62 €

1 4 giorni 725000282 mrosso1.8700

61.49 €

1 4 giorni 725000282.5 mrosso2.3380

70.84 €

1 4 giorni 725000283 mrosso2.8050

87.23 €

1 4 giorni 725000284 mrosso3.9400

108.39 €

1 4 giorni 725000285 mrosso4.9000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Braca tonda Materiale corpo base Poliestere Versione 1 Rivestimento semplice
RoHS

Supporto tecnico