Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B | FT=Portata (kg) | L=Lunghezza degli inserti | Colore corpo base | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.28 € | 1 | 4 giorni | 50 | 1000 | 1 m | viola | 0.0003 | ||
19.02 € | 1 | 4 giorni | 50 | 1000 | 2 m | viola | 0.0004 | ||
24.44 € | 1 | 4 giorni | 50 | 1000 | 3 m | viola | 0.0007 | ||
27.88 € | 1 | 4 giorni | 50 | 1000 | 4 m | viola | 0.0007 | ||
33.80 € | 1 | 4 giorni | 50 | 1000 | 5 m | viola | 0.9100 | ||
20.89 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2000 | 1 m | verde | 0.0004 | ||
30.55 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2000 | 2 m | verde | 0.0008 | ||
39.83 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2000 | 3 m | verde | 1.1400 | ||
51.07 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2000 | 4 m | verde | 1.3000 | ||
60.17 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2000 | 5 m | verde | 1.5900 | ||
29.10 € | 1 | 4 giorni | 90 | 3000 | 1 m | giallo | 0.0007 | ||
44.81 € | 1 | 4 giorni | 90 | 3000 | 2 m | giallo | 1.2500 | ||
59.15 € | 1 | 4 giorni | 90 | 3000 | 3 m | giallo | 1.8000 | ||
76.12 € | 1 | 4 giorni | 90 | 3000 | 4 m | giallo | 2.1100 | ||
93.11 € | 1 | 4 giorni | 90 | 3000 | 5 m | giallo | 2.5500 | ||
39.56 € | 1 | 4 giorni | 120 | 4000 | 1 m | giallo | 1.2300 | ||
63.67 € | 1 | 4 giorni | 120 | 4000 | 2 m | grigio | 1.6700 | ||
83.21 € | 1 | 4 giorni | 120 | 4000 | 3 m | grigio | 2.4000 | ||
105.05 € | 1 | 4 giorni | 120 | 4000 | 4 m | grigio | 2.9800 | ||
126.86 € | 1 | 4 giorni | 120 | 4000 | 5 m | grigio | 3.6200 | ||
50.70 € | 1 | 4 giorni | 150 | 5000 | 1 m | rosso | 1.1500 | ||
77.98 € | 1 | 4 giorni | 150 | 5000 | 2 m | rosso | 2.0500 | ||
109.09 € | 1 | 4 giorni | 150 | 5000 | 3 m | rosso | 3.0600 | ||
138.28 € | 1 | 4 giorni | 150 | 5000 | 4 m | rosso | 3.7000 | ||
167.50 € | 1 | 4 giorni | 150 | 5000 | 5 m | rosso | 4.5300 |
Loading...
Denominazione | Nastro di sollevamento | Materiale corpo base | Poliestere | Versione 1 | doppio strato |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
B
FT=Portata(kg)
L=Lunghezza degli inserti
Colore corpo base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali