Gancio di carico con sicura con testa a occhiello, Forma A, qualità 10 (07792)

Gancio di carico con sicura con testa a occhiello, Forma A, qualità 10 (07792)
· Chiusura automatica del gancio di sicurezza durante il sollevamento del carico

· Lo sblocco viene azionato a mano

· Capacità di carico fino a 10.000 kg

· Con autorizzazione e timbro H della BG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07792-11001400
07792-11002500
07792-11004000
07792-11006700
07792-11010000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D L
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
per catena
(mm)
FT=Portata
(kg)
Peso (ERP)
(kg)

56.88 €

1 4 giorni 282135111091621614000.5350

66.30 €

1 4 giorni 3425431213520267-825000.9300

91.18 €

1 4 giorni 4533561616825301040001.5320

138.90 €

1 4 giorni 5140692020535401367003.2250

236.85 €

1 4 giorni 60508027251365016100006.1050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipa Gancio Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Con rivestimento in plastica
Versione 1 Con testa a occhiello Forma A Denominazione Gancio da carico di sicurezza
Classe di resistenza 10 Superficie componente Con rivestimento in plastica RoHS

Supporto tecnico