Gancio di carico con testa a occhiello, Forma A, qualità 10 (07791)

Gancio di carico con testa a occhiello, Forma A, qualità 10 (07791)
· Capacità di carico fino a 10.000 kg

· Con autorizzazione e timbro H della BG

· Fermo di sicurezza a chiusura automatica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07791-11001400
07791-11002500
07791-11004000
07791-11006700
07791-11010000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
D L
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
per catena
(mm)
FT=Portata
(kg)
Peso (ERP)
(kg)

16.59 €

1 4 giorni 261920.510851620614000.3369

22.02 €

1 4 giorni 3326251110519297-825000.5671

34.46 €

1 4 giorni 4031341613126331040001.1750

61.40 €

1 4 giorni 5140431916333451367002.4000

107.01 €

1 4 giorni 66455024.5183405016100003.7550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipa Gancio Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Con rivestimento in plastica
Versione 1 Con testa a occhiello Forma A Denominazione Gancio da carico
Classe di resistenza 10 Superficie componente Zincato RoHS

Supporto tecnico