Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07735-08 |
07735-10 |
07735-12 |
07735-16 |
07735-20 |
07735-24 |
07735-30 |
07735-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Larghezza (mm) | B (mm) | D=filettatura | D1 (mm) | H=Altezza (mm) | L (mm) | S (mm) | Carico massimo consentito (kg) | R (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.79 € | 1 | 4 giorni | 46.7 | 22 | M8 | 19 | 67.8 | 12.5 | 9.7 | 400 | 10.9 | 9.81 | 0.1531 | ||
169.15 € | 1 | 4 giorni | 46.7 | 22 | M10 | 19 | 67.8 | 17.5 | 9.7 | 450 | 22.4 | 16.7 | 0.1621 | ||
217.70 € | 1 | 4 giorni | 89.4 | 46 | M12 | 38.1 | 121.4 | 19 | 19 | 1050 | 35.6 | 37.3 | 1.0570 | ||
221.89 € | 1 | 4 giorni | 89.4 | 46 | M16 | 38.1 | 121.4 | 29 | 19 | 1900 | 22.4 | 80.4 | 1.1700 | ||
314.54 € | 1 | 4 giorni | 89.4 | 46 | M20 | 38.1 | 121.4 | 34 | 19 | 2150 | 35.6 | 133 | 1.2350 | ||
500.24 € | 1 | 4 giorni | 130.6 | 70 | M24 | 58.7 | 165.6 | 37 | 25.4 | 4200 | 44.5 | 304 | 3.4110 | ||
835.16 € | 1 | 4 giorni | 165.1 | 90 | M30 | 81 | 221.7 | 46 | 31.7 | 7000 | - | 588 | 6.3000 | ||
489.82 € | 1 | 4 giorni | 130.6 | 70 | M20 | 58.7 | 165.6 | 32 | 25.4 | 3000 | 22.4 | 133 | 3.1120 |
Loading...
Tipa | Golfare | Materiale principale | Acciaio da bonifica | Versione 1 | Con rivestimento envirolox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Anello di sollevamento | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=Larghezza(mm)
B(mm)
D=filettatura
D1(mm)
H=Altezza(mm)
L(mm)
S(mm)
Carico massimo consentito(kg)
R(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali