Staffa di sollevamento girevole, acciaio da bonifica (07774)

Staffa di sollevamento girevole, acciaio da bonifica (07774)
· Capacità di carico fino a 2150 kg

· Orientabile e girevole

· Coefficiente di sicurezza 5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07774-08
07774-10
07774-12
07774-16
07774-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H1
(mm)
Carico massimo consentito
(kg)
Coppia di serraggio
(Nm)
B1 D=Filettatura D1 D2 H H2 H3 H4 L S SW Peso (ERP)
(kg)

116.17 €

1 4 giorni 25.491.34001057.2M812.738.11262.78.71.225.46.3190.2770

121.81 €

1 4 giorni 25.491.34501757.2M1012.738.11562.78.71.225.46.3190.2359

138.77 €

1 4 giorni 50.8161.9105037112.7M1225.476.218101.614.31.638.119321.5840

147.54 €

1 4 giorni 50.8161.9190080112.7M1625.476.224101.614.31.638.119321.7050

155.55 €

1 4 giorni 50.8161.92150134112.7M2025.476.230101.614.31.638.119321.6130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio da bonifica Denominazione Staffa Di Sollevamento Girevole RoHS

Supporto tecnico