Gancio a molinello con cuscinetto radente, forma A acciaio (07794)

Gancio a molinello con cuscinetto radente, forma A acciaio (07794)
· Chiusura automatica del gancio di sicurezza durante il sollevamento del carico

· Lo sblocco viene azionato a mano

· Capacità di carico fino a 10.000 kg

· Con autorizzazione e timbro H della BG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07794-11001400
07794-11002500
07794-11004000
07794-11006700
07794-11010000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
A D per catena
(mm)
FT=Portata
(kg)
L L1 S S1 Peso (ERP)
(kg)

107.63 €

1 4 giorni 362813614001582716210.8726

128.86 €

1 4 giorni 3634137-825001822720261.2320

187.40 €

1 4 giorni 4245161040002173525302.1920

257.94 €

1 4 giorni 5054211367002714335404.2800

415.41 €

1 4 giorni 62622416100003205838507.6250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale con rivestimento in plastica Forma A
Classe di resistenza 10 Denominazione Gancio A Molinello Versione 1 con cuscinetto radente
RoHS

Supporto tecnico