FS |
![]() |
Numero articolo | Codice modello | B mm | d1 mm | d2 mm | G1 | G2 | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Lk mm | SW1 mm | X1 mm | X2 mm | Y1 mm |
10.06.04.00006 | FS 50 D 2PA K | 17 | 2,5 | 3 | G1/8"-F | G1/8"-F | 50 | 52 | 3 | 9,5 | 36,7 | 55 | 76,2 | 18,5 | 18,6 | 2000 | 17 | 28 | 18 | 8 |
10.06.04.00008 | FS 100 D 2PA K | 17 | 2,5 | 3 | G1/4"-F | G1/4"-F | 50 | 52 | 3 | 9,5 | 36,7 | 55 | 84,2 | 18,5 | 18,6 | 2000 | 17 | 28 | 18 | 8 |
10.06.04.00010 | FS 200 D 2PA K | 17 | 2,5 | 3 | G1/4"-F | G1/4"-F | 50 | 52 | 3 | 9,5 | 36,7 | 55 | 84,2 | 18,5 | 18,6 | 2000 | 17 | 28 | 18 | 8 |
Sensore di flusso per il monitoraggio di processo, dei componenti e delle condizioni ad alta risoluzione.
Ideale per impianti di vuoto e aria compressa con tubi di diametro piccolo (ad es. per la movimentazione di piccoli pezzi).
Facile integrazione nel controllo del sistema tramite uscita analogica e due punti di commutazione regolabili.
Display integrato con valutazione del consumo cumulato di aria compressa (monitoraggio dei costi).
Sensore di vuoto integrato e possibilità di monitoraggio delle perdite per l'ottimizzazione del processo.