Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna
MITSUBISHI PENCIL
[Features]
Features a smooth writing feel that will make you want to use it again and again.
A partire da∗ : | 1.40 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Uni Nanodiamond Sharp Core (0.5)【40 Pezzi per confezione】
MITSUBISHI PENCIL
[Features]
1 unit contains 400 million nanodiamonds.
A partire da∗ : | 4.87 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Uni Pencil【12 Pezzi per confezione】
MITSUBISHI PENCIL
[Features]
With more than 50 years on the market, it is a pencil masterpiece.
A partire da∗ : | 14.93 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Administrative / drafting eraser
MITSUBISHI PENCIL
[Features]
The perfect eraser for office / drafting.
A partire da∗ : | 0.63 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 3.42 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 8.95 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Business Card Storage / 12 Holders
NAKABAYASHI
[Features]
Holder type for smooth searching.
1 holder can hold 50 cards, allowing up to 600 business cards to be stored in total.
Index stickers included.
A partire da∗ : | 15.38 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Swing Logical Note 5-Pack【5 Pezzi per confezione】
NAKABAYASHI
[Features]
A notepad designed with an emphasis on ease of writing and reading.
[Applications]
Enables beautiful note writing at school, home, or the office.
A partire da∗ : | 13.04 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 6.44 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
OPEN INDUSTRIES
[Features]
The base includes a special leather stopper for outstanding stability.
A partire da∗ : | 8.78 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
OPEN INDUSTRIES
[Features]
Large type for plentiful storage.
The base has a cushion that prevent damage due to pen tips.
A partire da∗ : | 11.85 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 5.63 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
OPEN INDUSTRIES
[Features]
Has excellent stability and can be attached to tables using double-sided tape.
A partire da∗ : | 9.66 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
OPEN INDUSTRIES
[Features]
Holes can be opened even in thick documents with ease by turning the handle.
A partire da∗ : | 31.27 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
OPEN INDUSTRIES
[Features]
The cutting edge is a sharp V-groove type for smooth hole-opening in thick documents.
Depth adjusting gauge (3 levels) and side gauge (can be used with 4-hole A4 size paper) included.
Side gauge (can be used with 4-hole A4 size paper) included
A partire da∗ : | 18.44 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
OPEN INDUSTRIES
[Features]
Depth adjusting gauge (3 levels) and side gauge (A4 size with 4 hole compatibility) included.
A partire da∗ : | 29.50 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
OPEN INDUSTRIES
[Features]
The pipe-type punch blade allows for easy hole opening.
The pipe-type punch blade allows for easy hole opening
A partire da∗ : | 124.50 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
OPEN INDUSTRIES
[Features]
Turning the head allows large volumes of memo paper to be retrieved.
The up-down head allows memo paper to be inserted with ease.
A partire da∗ : | 9.63 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Binding Braid - Cell Destination【20-100 Pezzi per confezione】
PLUS
[Features]
The string portion is made entirely of fiber from recycled PET bottles.
Convenient for organizing and storing thick documents.
A partire da∗ : | 6.31 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Daruma Pin【18 Pezzi per confezione】
SANKEI KIKOM
[Features]
Pins that can be used for a wide range of applications, including pinning up documents or holding light objects.
A partire da∗ : | 4.78 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Double Studs (130 Pieces)【130 Pezzi per confezione】
SANKEI KIKOM
[Features]
Can be used for displaying maps, posters, or drawings or also for preventing traces or copies being made.
Thumbtack remover included.
A partire da∗ : | 3.39 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
OLFA
[Features]
A durable high-quality stainless steel blade.
Stable and more comfortable to use than competitor's products.
A partire da∗ : | 13.60 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
OLFA
[Features]
A stainless steel blade with a serrated finishing that does not slip on vinyl, etc.
[Applications]
For household use.
A partire da∗ : | 15.41 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Clipper (For General Office Use)
TJM DESIGN
[Features]
Because of its special fluorine coating, adhesive tape does not stick to the blade.
Capable of cutting round rods etc. without slipping.
[Applications]
For general office use.
A partire da∗ : | 11.08 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Clipper (For General Office Use / Pottery)
TJM DESIGN
[Features]
Because of its special fluorine coating, adhesive tape does not stick to the blade.
The blade end has a serrated structure that prevents it from slipping away from the cut allowing for round rods etc. to be cut without slipping.
[Applications]
For general office use or gardens.
A partire da∗ : | 17.24 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 5.04 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
ALLEX
Fully metal scissors that can be boiled to clean. HACCP supported. For use where plastic products cannot be.
A partire da∗ : | 24.80 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
KING JIM
Use the dedicated application to capture notes using a smartphone camera and automatically fit the notes perfectly to the screen. Has perforations for easy tearing.
A partire da∗ : | 6.75 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
OPEN INDUSTRIES
The amount display can be seen at a glance, making sales calculations very easy. For standard 6 coin types. The amount display can be seen at a glance, making sales calculations very easy. There is a height difference every 10 sheets for easy exchange.
A partire da∗ : | 15.29 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
OPEN INDUSTRIES
With dividers for every 10 pieces, it makes calculating the number of coins very easy. Capable of storing up to 50 coins in value from 1 - 500 yen. With dividers for every 10 pieces, it makes calculating the number of coins very easy.
A partire da∗ : | 7.69 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Flat Staples Karu Hit 60 Replacement Staples【2,000 Pezzi per confezione】
PLUS
This is a sturdy staple that will fasten paper together securely. Recommended Staples for Flat Karu Hit 60
A partire da∗ : | 9.07 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Flat Staples Karu Hit 30 Replacement Staples【2,000 Pezzi per confezione】
PLUS
This is a sturdy staple that will fasten paper together securely. Recommended Staples for Flat Karu Hit 30
A partire da∗ : | 6.43 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Product Type |
Ink Color |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchio | MITSUBISHI PENCIL | MITSUBISHI PENCIL | MITSUBISHI PENCIL | MITSUBISHI PENCIL | NAKABAYASHI | NAKABAYASHI | NAKABAYASHI | NAKABAYASHI | OPEN INDUSTRIES | OPEN INDUSTRIES | OPEN INDUSTRIES | OPEN INDUSTRIES | OPEN INDUSTRIES | OPEN INDUSTRIES | OPEN INDUSTRIES | OPEN INDUSTRIES | OPEN INDUSTRIES | OPEN INDUSTRIES | PLUS | SANKEI KIKOM | SANKEI KIKOM | OLFA | OLFA | TJM DESIGN | TJM DESIGN | MAX | ALLEX | KING JIM | OPEN INDUSTRIES | OPEN INDUSTRIES | PLUS | PLUS |
Serie prodotto | Binding Braid - Cell Destination【20-100 Pezzi per confezione】 | Flat Staples Karu Hit 60 Replacement Staples【2,000 Pezzi per confezione】 | Flat Staples Karu Hit 30 Replacement Staples【2,000 Pezzi per confezione】 | |||||||||||||||||||||||||||||
A partire da∗ | 1.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.87 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.93 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.63 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.42 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.95 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.38 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.04 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.44 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.78 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.85 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.63 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.66 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.27 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.44 € *Prezzo unitario in configurazione base | 29.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 124.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.63 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.31 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.78 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.39 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.41 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.08 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.24 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.04 € *Prezzo unitario in configurazione base | 24.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.75 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.29 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.69 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.07 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.43 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 4 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 6 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 5 giorni |
Product Type | Penna a sfera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ink Color | Nero ~ Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.