• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fogli trasparenti

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Product Type
Thickness(mm)
Width×Length(m)
Color
Shape
Other
  • Raccomandazione

Clear Cloth Sheet

    See-Through Sheet Thickness (mm) 0.18 0.22

      Transparent Non-Combustible, U-Clear Sheet W

        Flame-Retardant Transparent Sheet with String

          Insect Resistant, Fire Resistant Transparent Threaded Sheet

            Sheet to Cover Lighting

              Simple Sheet for Partitioning UV Cut Type

                Power Saving Supported No Rain Partition Curtain

                  Toughnyl Clear Sheet for Partition SG Type

                    Toughnyl Clear Sheet for Partition

                      Simple Partition Sheet Thickness (mm) 0.15 – 0.3

                        Hanging Brackets for Partition Sheet

                          Strip Type Partition Sheet (Antistatic Type) Frame

                          Marchio

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          AS ONE

                          TEIJIN FRONTIER

                          YUTAKA MAKE

                          YUTAKA MAKE

                          YUTAKA MAKE

                          YUTAKA MAKE

                          YUTAKA MAKE

                          JAPAN WAVELOCK

                          JAPAN WAVELOCK

                          YUTAKA MAKE

                          YUTAKA MAKE

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          Serie prodotto

                          Clear Cloth Sheet

                          See-Through Sheet Thickness (mm) 0.18 0.22

                          Transparent Non-Combustible, U-Clear Sheet W

                          Flame-Retardant Transparent Sheet with String

                          Insect Resistant, Fire Resistant Transparent Threaded Sheet

                          Sheet to Cover Lighting

                          Simple Sheet for Partitioning UV Cut Type

                          Power Saving Supported No Rain Partition Curtain

                          Toughnyl Clear Sheet for Partition SG Type

                          Toughnyl Clear Sheet for Partition

                          Simple Partition Sheet Thickness (mm) 0.15 – 0.3

                          Hanging Brackets for Partition Sheet

                          Strip Type Partition Sheet (Antistatic Type) Frame

                          A partire da

                          39.19 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          78.03 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          4,353.95 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          47.18 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          42.39 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          37.85 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          55.67 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          19.04 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          69.82 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          154.06 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          59.73 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          6.19 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          34.24 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          Consegna da 4 giorni 4 giorni 9 giorni 4 giorni 4 giorni 4 giorni 3 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni
                          Product TypeTransparent threaded sheetColor Sheet / Transparent threaded sheetTransparent sheetTransparent threaded sheetFlameproof sheetTransparent sheetTransparent sheetTransparent sheetTransparent sheetTransparent sheetUV sheet / Flameproof sheetTransparent sheetTransparent sheet
                          Thickness(mm)0.50.18 ~ 0.220.24Approximately 0.25Approximately 0.25Approximately 0.280.150.5 ~ 0.80.02 ~ 0.050.10.15 ~ 0.3--
                          Width×Length(m)1.71X1.71 ~ 5.29X7.111.8×1.8 ~ 2.7×3.61.02×300.9×1.78 ~ 2.7×2.7Approx. 0.9×1.78Approx. 0.85×1.81 x 2 ~ 2×2------
                          ColorSemi-TransparentSemi-Transparent / WhiteSemi-Transparent-Orange--Semi-TransparentSemi-TransparentSemi-TransparentSemi-Transparent--
                          ShapeFolding TypeFolding TypeRolled TypeFolding TypeFolding TypeFolding TypeFolding TypeFolding TypeRolled TypeRolled TypeFolding Type--
                          Other-----------OptionOption

                          Loading...

                          1. 1

                          Categorie relative a Fogli trasparenti