Forniture per tosatura, diserbanti

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Product Type
Blade length (mm)
Blade pitch (mm)
Tip width (mm)
Overall length (mm)

    Folding Saw with Replaceable Blade G-SAW (Thick Blade and Fluorine Black)

      Saw with Replaceable Blade G-SAW (Sheath Included, Fluorine Black)

        Steel Rake Total Length (mm) 1,380/ 1410

          Fork

            Grass Cutter Blade Gulliver

              Ridged Cutting Blade

                Ascia Halder, custodia in pelle da cintura con protezione della lama compresa,  con manico in pelle

                Marchio

                TJM DESIGN

                TJM DESIGN

                TRUSCO NAKAYAMA

                TRUSCO NAKAYAMA

                IWOOD

                HOUSE BM

                HALDER

                Serie prodotto

                Folding Saw with Replaceable Blade G-SAW (Thick Blade and Fluorine Black)

                Saw with Replaceable Blade G-SAW (Sheath Included, Fluorine Black)

                Steel Rake Total Length (mm) 1,380/ 1410

                Fork

                Grass Cutter Blade Gulliver

                Ridged Cutting Blade【20 Pezzi per confezione】

                Ascia Halder, custodia in pelle da cintura con protezione della lama compresa,  con manico in pelle

                A partire da

                31.63 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                32.38 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                30.24 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                52.86 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                14.86 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                16.96 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                88.54 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                Consegna da 4 giorni 5 giorni 6 giorni 4 giorni 6 giorni 8 giorni 3 giorni
                Product TypeSawSawRakeForkGrass cuttingGrass cuttingAxe
                Blade length (mm)210 ~ 240270----90
                Blade pitch (mm)-1.1-----
                Tip width (mm)--305240---
                Overall length (mm)444 ~ 5044401380 ~ 14101135255300370

                Loading...

                1. 1

                Categorie relative a Forniture per tosatura, diserbanti