Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
TRUSCO NAKAYAMA
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 65.86 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 29.77 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 22.86 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 55.82 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Product Type |
Thickness (mm) |
Width (mm) |
Length (m) |
|
| |||
Marchio | TRUSCO NAKAYAMA | SAKAI CHEMICAL INDUSTRY | SAKAI CHEMICAL INDUSTRY | SAKAI CHEMICAL INDUSTRY |
Serie prodotto | Materiale di imbottitura laminato (facile da tagliare a misura, confezione da 1 foglio) | |||
A partire da∗ | 65.86 € *Prezzo unitario in configurazione base | 29.77 € *Prezzo unitario in configurazione base | 22.86 € *Prezzo unitario in configurazione base | 55.82 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 6 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
Product Type | Materiale in espanso per imballaggi | Materiale in espanso per imballaggi | Materiale in espanso per imballaggi | Materiale in espanso per imballaggi |
Thickness (mm) | 30 | 2 | 1 | 1 ~ 2 |
Width (mm) | 1000 | 300 | 300 | 1000 |
Length (m) | 2 | 0.3 | 50 | 30 |
Loading...
Seleziona per:
Product Type
Thickness (mm)
Width (mm)
Length (m)
Tipo dati CAD