Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna
A partire da∗ : | 90.87 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Product Type |
Thickness (mm) |
Width (mm) |
Length (m) |
Marchio | ASIA HI-TECS |
---|---|
Serie prodotto | |
A partire da∗ | 90.87 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 5 giorni |
Product Type | Materiale ammortizzante - Prodotti correlati |
Thickness (mm) | 0.04 |
Width (mm) | 200 |
Length (m) | 250 |
Loading...
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.