Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
AS ONE
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 47.25 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 23.31 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 25.15 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 70.63 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
IRISOHYAMA
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 24.00 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Outer Diameter Frontage(mm) |
Color |
Outer Diameter Depth(mm) |
Material (Main Body) |
Product Type |
Capacity(L) |
Outer Diameter Height(mm) |
Marchio | AS ONE | GIFU PLASTIC INDUSTRY | SANKO CO., LTD | AS ONE | IRISOHYAMA |
---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | |||||
A partire da∗ | 47.25 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.31 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 25.15 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 70.63 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 24.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
Outer Diameter Frontage(mm) | 535 | 360 | 361 | 619 ~ 622 | 414 ~ 515 |
Color | Arancione | Blu | Grigio chiaro | Blu / Altro | Altro |
Outer Diameter Depth(mm) | 370 | 270 | 272 | 429 ~ 462 | 304 ~ 382 |
Material (Main Body) | Polipropilene | Polipropilene | Polipropilene | Polietilene | Polipropilene |
Product Type | Contenitore a rete | Contenitore a rete | Contenitore a rete | Contenitore a rete | Contenitore a rete |
Capacity(L) | 46.6 | 8 | 8.7 | 45.6 ~ 68.8 | 18 ~ 34 |
Outer Diameter Height(mm) | 305 | 126 | 126 | 196 ~ 319 | 195 ~ 219 |
Loading...
Seleziona per:
Outer Diameter Frontage(mm)
Color
Outer Diameter Depth(mm)
Material (Main Body)
Product Type
Capacity(L)
Outer Diameter Height(mm)
Tipo dati CAD