Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
SAKAE
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 2,435.02 € |
---|---|
Consegna da : | 15 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Connecting type |
Material |
Frontage(mm) |
Depth(mm) |
Height(mm) |
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) |
Product Type |
Uniform Load Capacity(kg/grade) |
Marchio | SAKAE |
---|---|
Serie prodotto | Scaffalatura per impieghi pesanti, modello NR, altezza 1,810mm |
A partire da∗ | 2,435.02 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da | 15 giorni |
Connecting type | Tipo autonomo |
Material | Acciaio |
Frontage(mm) | 1800 |
Depth(mm) | 638 |
Height(mm) | 1810 |
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) | 4 |
Product Type | Impieghi pesanti (Oltre 500kg) |
Uniform Load Capacity(kg/grade) | 1000 |
Loading...
Seleziona per:
Connecting type
Material
Frontage(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level)
Product Type
Uniform Load Capacity(kg/grade)
Produttore
Tipo dati CAD