• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 24:00 (CEST) 21/10/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rack per contenitori

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Product Type
Width (mm)
Depth (mm)
Height (mm)
Maximum Load (kg/Unit)
Main body: option

    Rack per contenitori

      Coperchio per contenitore per rack

      Marchio

      TRUSCO NAKAYAMA

      IRISOHYAMA

      Serie prodotto

      Rack per contenitori

      Coperchio per contenitore per rack

      A partire da

      57.69 €

      *Prezzo unitario in configurazione base

      5.38 €

      *Prezzo unitario in configurazione base

      Consegna da 5 giorni 6 giorni
      Product TypeContainer rackContainer Rack Parts
      Width (mm)875361 ~ 524
      Depth (mm)205 ~ 375254 ~ 432
      Height (mm)130 ~ 195-
      Maximum Load (kg/Unit)30-
      Main body: optionMain Body-

      Loading...

      1. 1

      Categorie relative a Rack per contenitori