Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna
Consegna da : | 17 giorni |
---|
Consegna da : | 17 giorni |
---|
A partire da∗ : | 504.82 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 405.23 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 45.88 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Consegna da : | 8 giorni |
---|
A partire da∗ : | 447.50 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 422.94 € |
---|---|
Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 69.20 € |
---|---|
Consegna da : | 17 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Product Type |
Uniform Load(kg) |
Main Body Material |
Main body: option |
Marchio | SUPERMATE | SUPERMATE | WAKO PALLET | WAKO PALLET | WAKO PALLET | WAKO PALLET | WAKO PALLET | YAMATO INDUSTRY | TAIKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Cinghia Eco (Fascia per tenuta carico per carrello a 6 ruote) | ||||||||
A partire da∗ | - | - | 504.82 € *Prezzo unitario in configurazione base | 405.23 € *Prezzo unitario in configurazione base | 45.88 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | 447.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 422.94 € *Prezzo unitario in configurazione base | 69.20 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 17 giorni | 17 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 10 giorni | 17 giorni |
Product Type | Carrello manuale per negozi | Carrello manuale per negozi | Carrello manuale per negozi | Carrello manuale per negozi | Carrello manuale per negozi | Carrello manuale per negozi | Carrello manuale per negozi | Carrello manuale per negozi | Carrello manuale per negozi |
Uniform Load(kg) | 8.5 | 16 | - | - | - | 500 | 300 | 400 | - |
Main Body Material | Acciaio | Acciaio | Plastica | Alluminio | Plastica | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
Main body: option | Corpo principale | Corpo principale | Opzione | Opzione | Opzione | Corpo principale / Opzione | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale |
Loading...
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.