Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna
Consegna da : | 11 giorni |
---|
A partire da∗ : | 982.98 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 1,166.71 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 74.91 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Consegna da : | 11 giorni |
---|
Consegna da : | 18 giorni |
---|
Consegna da : | 10 giorni |
---|
Consegna da : | 17 giorni |
---|
Consegna da : | 13 giorni |
---|
Consegna da : | 13 giorni |
---|
A partire da∗ : | 449.45 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 359.03 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Consegna da : | 11 giorni |
---|
Consegna da : | 11 giorni |
---|
A partire da∗ : | 2,153.44 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 509.94 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Product Type |
Uniform Load(kg) |
Main Body Material |
Main body: option |
Marchio | SHOWA BRIDGE | ALINCO | HARAX | SHOWA BRIDGE | SHOWA BRIDGE | KS | KS | MURAMATU S | ALUMIS | ALUMIS | HARAX | HARAX | HARAX | HARAX | HARAX | ALINCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Carretto pieghevole in alluminio, compatto, con sponde in alluminio | Carretto multiuso (Per traino con bicicletta, struttura pieghevole in alluminio) | Supporto per bombole di gas compresso (Per bombole da 1,500L e 2,000L) | Supporto per bombole di gas compresso (Per bombole da 7,000L) | Carretto Unicycle in alluminio, con carriola in plastica (Capacità circa 110L) | Carretto Unicycle in alluminio, con carriola in plastica (Capacità circa 80L) | Carretto in alluminio, Rintaro, con copertura della piattaforma di carico specificabile | Carretto pieghevole in alluminio, compatto, con pannelli tutti in alluminio | ||||||||
A partire da∗ | - | 982.98 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1,166.71 € *Prezzo unitario in configurazione base | 74.91 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | - | - | - | - | - | 449.45 € *Prezzo unitario in configurazione base | 359.03 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | - | 2,153.44 € *Prezzo unitario in configurazione base | 509.94 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 11 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 5 giorni | 11 giorni | 18 giorni | 10 giorni | 17 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 8 giorni | 7 giorni |
Product Type | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota | Carrello a una ruota |
Uniform Load(kg) | 100 ~ 200 | 150 | - | - | - | - | - | 350kg | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - |
Main Body Material | Alluminio | Alluminio | Alluminio | - | Alluminio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Main body: option | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale | Opzione | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale |
Loading...
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.