Banchi da lavoro in acciaio inox

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 7 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Tipo prodotto
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Depth (mm)
Carico uniforme(kg)
Assembly / Completion
Main body: option

    Banco da lavoro portatile in acciaio inox, con piano liscio/SUS430, carico uniforme 50kg

      Ruote per banco da lavoro in acciaio inox, fissaggio freno

      Marchio

      AZUMA

      SINKO

      Serie prodotto

      Banco da lavoro portatile in acciaio inox, con piano liscio/SUS430, carico uniforme 50kg

      Ruote per banco da lavoro in acciaio inox, fissaggio freno

      A partire da

      116.19 €

      *Prezzo unitario in configurazione base

      -

      Consegna da 7 giorni Preventivo
      Tipo prodottoStainless steel work benchStainless steel work bench
      Altezza (mm)750-
      Larghezza (mm)600 ~ 900-
      Depth (mm)460-
      Carico uniforme(kg)50-
      Assembly / CompletionCon assemblaggio-
      Main body: optionCorpo principaleOpzione

      Loading...

      1. 1

      Categorie relative a Banchi da lavoro in acciaio inox