Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna
Scaffalatura in plastica per impieghi leggeri, portata 50kg/ripiano, distanza tra ripiani 250mm
TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· Legs can be stored in a shelf board with a single touch. (4 legs can be stored per shelf)
· The legs are provided with holes for fixing the bolts so as to prevent collapsing; the shelf long side and the short side can be connected to each other.
· Lightweight as it is made of plastic, and assembly is easy, not requiring tools.
· Surface of the shelf board is embossed to minimize shifting of loads.
[Material]
· Polypropylene (PP)
A partire da∗ : | 35.04 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Uniform Load per 1 Level(kg) |
Number of Shelf Tiers |
Color |
Marchio | TRUSCO NAKAYAMA |
---|---|
Serie prodotto | Scaffalatura in plastica per impieghi leggeri, portata 50kg/ripiano, distanza tra ripiani 250mm |
A partire da∗ | 35.04 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 7 giorni |
Uniform Load per 1 Level(kg) | 50kg |
Number of Shelf Tiers | 2 / 3 / 4 |
Color | Nero / Neo-grigio |
Loading...
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.