Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 194.57 € |
---|---|
Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Frontage(mm) |
Height(mm) |
Depth(mm) |
Equal Load Capacity Per Stage(kg) |
Product Type |
Marchio | IRISOHYAMA |
---|---|
Serie prodotto | |
A partire da∗ | 194.57 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 11 giorni |
Frontage(mm) | 611–899 |
Height(mm) | 900 |
Depth(mm) | 301–449 |
Equal Load Capacity Per Stage(kg) | 250kg |
Product Type | Rack |
Loading...
Seleziona per:
Frontage(mm)
Height(mm)
Depth(mm)
Equal Load Capacity Per Stage(kg)
Product Type
Produttore
Tipo dati CAD