Contenitori in acciaio

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Product Type

    Vaschetta (Con rivestimento)

      Contenitore rotondo

        Vaschetta (Alta/Bassa) senza rivestimento

          Vaschetta (Con impugnature/senza rivestimento)

            Vaschetta (Con impugnature/con rivestimento)

              Contenitore a vasca (Tipo A)

                Contenitore a vasca (Tipo B)

                  Contenitore con pannelli forati

                    Contenitore con pannelli forati e impugnature

                      Contenitore con pannelli forati (Quadrangolare)

                        Contenitore quadrangolare capacità 0.35–1.6L

                          Portapenne (Contenitore quadrangolare)

                          Marchio

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          Serie prodotto

                          Vaschetta (Con rivestimento)

                          Contenitore rotondo

                          Vaschetta (Alta/Bassa) senza rivestimento

                          Vaschetta (Con impugnature/senza rivestimento)

                          Vaschetta (Con impugnature/con rivestimento)

                          Contenitore a vasca (Tipo A)

                          Contenitore a vasca (Tipo B)

                          Contenitore con pannelli forati

                          Contenitore con pannelli forati e impugnature

                          Contenitore con pannelli forati (Quadrangolare)

                          Contenitore quadrangolare capacità 0.35–1.6L

                          Portapenne (Contenitore quadrangolare)

                          A partire da

                          12.33 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          1.27 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          8.26 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          14.57 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          22.61 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          26.97 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          26.97 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          21.72 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          27.20 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          28.09 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          1.34 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          5.41 €

                          *Prezzo unitario in configurazione base

                          Consegna da 5 giorni 7 giorni 7 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 7 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 7 giorni Preventivo
                          Height(mm)Up to 50 / 51 to 100 / 101~Up to 50 / 51 to 100 / 101~Up to 50 / 51 to 100 / 101~51 to 100 / 101~51 to 100 / 101~101~101~51 to 100 / 101~51 to 100 / 101~51 to 100 / 101~Up to 50 / 51 to 10051 to 100
                          Width(mm)~400 / 401~500 / 501~~400~400 / 401~500 / 501~~400 / 401~500~400 / 401~500~400 / 401~500 / 501~~400 / 401~500 / 501~401~500 / 501~~400 / 401~500~400 / 401~500~400~400
                          Depth(mm)~250 / 251~350 / 351~~250~250 / 251~350 / 351~251~350251~350~250 / 251~350~250 / 251~350251~350251~350~250 / 251~350~250~250
                          Product TypeNo handleNo handleNo handleWith handleWith handleWith handleWith handleNo handleWith handleWith handleNo handleNo handle

                          Loading...

                          1. 1

                          Categorie relative a Contenitori in acciaio