• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 alle ore 14:00 (CEST) 26/5/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serbatoi in acciaio inox

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 19 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Product Type
Capacity(L)
Material

    Serbatoio pressurizzato in acciaio inox

      Serbatoio in acciaio inox al molibdeno (Con coperchio)

        Serbatoio in acciaio inox, capacità 0.46–25L

          Barattolo in acciaio inox, capacità 0.38–36L

            Secchio in acciaio inox, capacità 13–20L

              Coperchio per secchio in acciaio inox (Stampato)

                Secchio in acciaio inox (Stampato)

                Marchio

                UNICONTROLS

                SUGICO

                SUGICO

                TRUSCO NAKAYAMA

                SUGICO

                TRUSCO NAKAYAMA

                TRUSCO NAKAYAMA

                Serie prodotto

                Serbatoio pressurizzato in acciaio inox

                Serbatoio in acciaio inox al molibdeno (Con coperchio)

                Serbatoio in acciaio inox, capacità 0.46–25L

                Barattolo in acciaio inox, capacità 0.38–36L

                Secchio in acciaio inox, capacità 13–20L

                Coperchio per secchio in acciaio inox (Stampato)

                Secchio in acciaio inox (Stampato)

                A partire da

                317.53 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                82.51 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                123.35 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                13.17 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                73.00 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                19.29 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                95.29 €

                *Prezzo unitario in configurazione base

                Consegna da 12 giorni 4 giorni 4 giorni 4 giorni 12 giorni 4 giorni 5 giorni
                Product TypePressure TankTankTankTankBucketBucketBucket
                Capacity(L)5.0~9.9~4.9 / 20~5910.0~19.9~4.910.0~19.9-20~59
                MaterialSUS304SUS316SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

                Loading...

                1. 1

                Categorie relative a Serbatoi in acciaio inox