SANWA SEISAKUSYO
Inserto a sezione quadrata (misure metriche)
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Square bit (millimeter) | Punta da taglio con finitura | 5 ~ 12 | High-speed steel | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto per filettatura in HSS, modello JIS51, modello S509
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 51 outer threading tool | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 38 | High-speed steel | 100 ~ 300 | 10 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto per filettatura elicoidale in HSS, modello JIS53, modello S512
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 53 Hale threading tool | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 38 | High-speed steel | 100 ~ 300 | 10 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto per finitura elicoidale in HSS, modello JIS22, modello S511
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Type Hale Finishing Tool | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 38 | High-speed steel | 100 ~ 300 | 10 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto di taglio elicoidale in HSS, modello JIS32, modello S513
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Type Hale Projecting Bit | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 32 | High-speed steel | 100 ~ 250 | 10 ~ 32 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto per taglio orizzontale in HSS, modello JIS15L, modello S504
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15L Type Left Horizontal Finishing Tool Bit | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 38 | High-speed steel | 100 ~ 300 | 10 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto per sgrossatura sinistrorsa in HSS, modello JIS14L, modello S508
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14L Type Left Rough Blade Bit | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 38 | High-speed steel | 100 ~ 300 | 10 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto per taglio sinistrorso in HSS, modello JIS13L, modello S506
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13L Type Left Single-edged Bit | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 38 | High-speed steel | 100 ~ 300 | 10 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto a sezione sferica in HSS, modello JIS11, modello S502
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 11 Straight Turning Tool with Rounded Corner | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 38 | High-speed steel | 100 ~ 300 | 10 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto per filettatura di fori in HSS, modello JIS52, modello S516
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 52 threading tool | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 32 | High-speed steel | 120 ~ 320 | 10 ~ 32 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto per finitura di fori in HSS, modello JIS42, modello S515
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 42 hole finish tool | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 32 | High-speed steel | 120 ~ 320 | 10 ~ 32 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto per taglio orizzontale in HSS, modello JIS15R, modello S503
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15R Type Right Horizontal Finishing Tool Bit | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 38 | High-speed steel | 100 ~ 300 | 10 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto per sgrossatura destrorsa in HSS, modello JIS14R, modello S507
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14R Type Right Rough Blade Bit | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 38 | High-speed steel | 100 ~ 300 | 10 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto per taglio destrorso in HSS, modello JIS13R, modello S505
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13R Type Right Single-edged Bit | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 38 | High-speed steel | 100 ~ 300 | 10 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto dritto in HSS, modello JIS10, modello S501
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shape 10 point nose straight tool | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 25 | High-speed steel | 100 ~ 200 | 10 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto a sezione sferica per sgrossatura di fori in HSS, modello JIS40, modello S514
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 40 Round tip hole tool | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 32 | High-speed steel | 120 ~ 320 | 10 ~ 32 |

SANWA SEISAKUSYO
Barretta da taglio in HSS, modello JIS31, modello S510
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Type Projecting Bit | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 13 ~ 38 | High-speed steel | 115 ~ 300 | 13 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto per spianatura in HSS, modello JIS64, modello S520
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 Type Square Nose Straight Tool | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 38 | High-speed steel | 125 ~ 380 | 10 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto dritto per spianatura in HSS, modello JIS60, modello S517
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Type Real Byte | Punta da taglio con lama ad alta velocità | 10 ~ 38 | High-speed steel | 125 ~ 380 | 10 ~ 38 |

SANWA SEISAKUSYO
Barretta da taglio trapezoidale
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sticking Tool | Barretta da taglio trapezoidale | 3.2 ~ 6.4 | High-speed steel | 90 ~ 165 | 12.7 ~ 25.4 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto a sezione quadrata (misure imperiali)
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Square bit (inch) | Punta da taglio con finitura | 9.52 ~ 25.4 | High-speed steel | 76 ~ 203 | 9.52 ~ 25.4 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo con angolo a sinistra JIS38
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 Type Corner Bit (Left) | Punta in carburo | 13 ~ 25 | Carbide | 100 ~ 160 | 13 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo con angolo a destra JIS37
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 Type Corner Bit (Right) | Punta in carburo | 13 ~ 25 | Carbide | 100 ~ 160 | 13 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo con angolo a sinistra JIS40
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 40 Round tip tool (Left) | Punta in carburo | 10 ~ 25 | Carbide | 80 ~ 160 | 10 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo con angolo a sinistra JIS42
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 42 twin tool (Left) | Punta in carburo | 13 ~ 25 | Carbide | 100 ~ 160 | 13 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo con angolo a sinistra JIS32
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Left) | Punta in carburo | 13 ~ 25 | Carbide | 100 ~ 160 | 13 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo con angolo a sinistra JIS34
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left) | Punta in carburo | 10 ~ 25 | Carbide | 80 ~ 160 | 10 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo con angolo a destra JIS39
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | Punta in carburo | 10 ~ 25 | Carbide | 80 ~ 160 | 10 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo con angolo a destra JIS41
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 41 twin tool (Right) | Punta in carburo | 13 ~ 25 | Carbide | 100 ~ 160 | 13 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo con angolo a destra JIS31
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | Punta in carburo | 13 ~ 25 | Carbide | 100 ~ 160 | 13 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo con angolo a destra JIS33
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right) | Punta in carburo | 10 ~ 22 | Carbide | 80 ~ 160 | 10 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo dritto JIS35
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 Type Straight Cutting Edge Bit | Punta in carburo | 10 ~ 25 | Carbide | 80 ~ 160 | 10 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo con punta arrotondata JIS36
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 Type Round Tip Cutting Edge Bit | Punta in carburo | 10 ~ 25 | Carbide | 80 ~ 160 | 10 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo con punta arrotondata per sgrossatura di fori W514
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 11 Similar product | Punta in carburo | 10 ~ 25 | Carbide | 115 ~ 255 | 10 ~ 25 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo per troncatura JIS21
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Type Projecting Bit (Right) | Punta in carburo | 13 ~ 19 | Carbide | 120 ~ 160 | 13 ~ 19 |

SANWA SEISAKUSYO
Inserto al carburo per troncatura JIS43
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 43 punching tool (Right) | Punta in carburo | 10 ~ 19 | Carbide | 100 ~ 160 | 16 ~ 25 |

HICUT
Inserto per tornio automatico di precisione – tipo per taglio esterno
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Precise Automatic Lathe Tool - External Cutting Type | Punta in carburo | 8 | H2 | 150 | 8 |

NEW STRONG
Portabarretta di taglio (inserti venduti separatamente)
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Supporto | 13 ~ 15 | - | 110 ~ 135 | 19 ~ 22 |

NEW STRONG
Portainserto a tre vie (per inserto)
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 13 ~ 17 | - | 110 ~ 140 | 16 ~ 20 |

NEW STRONG
Barretta da taglio trapezoidale
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.2 ~ 4 | SKH57 | 90 ~ 115 | 12.7 ~ 15.9 |

NEW STRONG
Utensile da taglio per alesatura ad angolo
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7.93 ~ 9.53 | SKH57 | 38 ~ 45 | 7.93 ~ 9.53 |

NEW STRONG
Inserto da taglio a sezione quadrata misura standard
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 6.4 ~ 12.7 | SKH57 | 65 ~ 100 | 6.4 ~ 12.7 |

BIG KAISER
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Carbide | 65 ~ 195 | - |

BIG KAISER
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Punta in carburo | - | Carbide | 18 ~ 27 | - |

BIG KAISER
Inserto per alesatura-tracciatura
| JIS Standard | Product Type | Width (mm) | Material | Overall Length (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |