Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 145.83 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 2.91 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Hole diameter (drill diameter) D(mm) |
Groove Length L(mm) |
work material |
Overall Length L(mm) |
Shank Type |
Coating Y/N |
With/without Oil Hole |
Marchio | FUKUDA | METABO |
---|---|---|
Serie prodotto | ||
A partire da∗ | 145.83 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.91 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da | 6 giorni | 7 giorni |
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 6 ~ 60 | - |
Groove Length L(mm) | 30 ~ 222 | - |
work material | Ghisa[◎] / Alluminio[○] | - |
Overall Length L(mm) | 110 ~ 412 | - |
Shank Type | Punta gambo conico | - |
Coating Y/N | N/A | - |
With/without Oil Hole | N/A | - |
Loading...
Seleziona per:
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
work material
Overall Length L(mm)
Shank Type
Coating Y/N
With/without Oil Hole
Produttore
Tipo dati CAD